Micro Motion ELITE Coriolis Meter Consisting of CMFS025M Sensor and 3500 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Get unparalleled measurement sensitivity and stability from this uniquely designed meter
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize unmatched flow and density measurement performance in your most challenging liquid, gas and slurry applications
Achieve superb measurement confidence with the highest immunity to fluid, process and environmental effects
Improve scalability with a broad array of application coverage including hygienic, cryogenic and high-pressure
Implement the widest process-measurement range – -400°F to 662°F (-240°C to 350°C) and up to 6,000 psig (414 barg)
Widest range of meter approvals and certifications, including; CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 and SIL3, marine, and custody transfer approvals
Choose from models available in 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy and super-duplex materials
Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount
Decrease your plant's labor, maintenance and operating costs with transmitter functions and PLC capabilities
Increase efficiency, accelerate throughput and improve product quality
Eliminate the need for external tools with full configuration capabilities
Improve interaction with a large, programmable display and descriptive alarms for easy setup, control and operation
Maximize uptime and process consistency with MVD technology that speeds response and enables multivariable measurement
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.