Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1500 Transmitter
Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1500 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Micro Motion HPC015M Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 6,991 psi (482 bar) maximum operating pressure
Flow Rate
Up to 504 kg/hr (1110 lb/hr)
Liquid Mass Flow Acccuracy
Up to±0.1% of rate
Liquid Mass Flow Repeatability
Up to±0.05% of rate
Gas Mass Flow Accuracy
±0.5% of rate
Gas Mass Flow Repeatability
±0.25% of rate
Liquid Density Accuracy
up to ± 0.001 g/cc at standard conditions
Fluid temperature Range
-46 C to 200 C (-50 - 392 F)
Pressure Range
0-6991 psi (0-482 bar)
Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter
Available Outputs
Model 1500 : for applications requiring one flow rate variable ( in milliamp and a frequency/pulse outputModel 2500 : for applications requiring simultaneous monitoring of multiple flow variables in combinations of outputs (mill