Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Program Rosemount™ Radar Master Plus – pakiet FDI

Product Description

Program Rosemount Radar Master Plus został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort podczas konfiguracji i obsługi przetwornika poziomu Rosemount 3408 lub 5408. Intuicyjna konfiguracja nadzorowana zapewnia prawidłową instalację i gotowość przetwornika do pracy. Dynamiczna grafika ułatwia skonfigurowanie właściwych ustawień. Unikalna funkcja historii alertów pozwala śledzić zdarzenia i alerty, które wystąpiły w przeszłości. Wszystkie alerty są zgodne z normą NE 107.

Charakterystyka

  • Zgodność z dowolnym hostem FDI, np. konfiguratorem urządzeń AMS
  • Program Rosemount Radar Master Plus, w tym intuicyjna konfiguracja za pomocą kreatora konfiguracji opracowano zgodnie z koncepcją Human Centered Design, aby zapewnić obsługę przyjazną dla użytkownika
  • Dynamiczne odwzorowanie bieżącej konfiguracji na schemacie graficznym.
  • Wbudowana funkcja historii zapisuje ostatnie dane i alerty, umożliwiając przeglądanie wydarzeń z przeszłości w programie Rosemount Radar Master Plus i usprawnianie pracy

Dokumenty i rysunki