TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Remote mounting compact design requires minimum space for operation and installation with fewer potential leak points.
Two block valves, one equalizer valve and two vent/test valves in a compact unit.
Cost savings when manifolding the valves by eliminating several parts used in conventional methods of ‘piping up’.
Free-swivelling ball end stem ensures perfect alignment, providing repetitive bubble-tight shutoff and long life.
PTFE or graphite packing below stem threads prevents lubricant washout and thread corrosion.
Back seat stem prevents blowout or accidental removal.
Threaded ¼” NPT vent ports allow vent to be piped away safely. Supplied plugged as standard.
Standard pipe bracket bolts directly to the manifold providing a rigid support for the transmitter. Instrument can be removed easily for service or repair.