Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-1495 Orifice Plate

Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495

Product Description

Измерительная диафрагма Rosemount 1495 — это первичный элемент, призванный обеспечивать надежность измерений. Диафрагма — самый распространенный в мире первичный элемент. В стандартном исполнении она поставляется с универсальной пластиной с концентрическим отверстием с прямыми кромками. Диафрагма доступна для всех стандартных размеров трубопровода (50‒600 мм) и подходит для работы при высокой температуре и давлении.

Продукты

Search
1–10 из 10 результатов для Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 304/304L, нерж. сталь 316/316L, нерж. сталь 316Ti (по DIN 1.4571), сплав С-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Возможность заказа с диаметром условного прохода от 2 до 24 дюймов (от 50 до 60 мм) или с индивидуальными размерами для обеспечения гибкости применения
  • Производится в соответствии со стандартами AGA, ASME, ISO, API и DIN.
  • Имеет стандартную конфигурацию с концентрическим отверстием с прямоугольной кромкой для всех исполнений
  • Изготавливаются из нескольких типов материалов для оптимальной совместимости с экстремальными условиям технологического процесса
  • Подходит для применения в зонах с высокими температурами и давлением, гарантируя долговечность

Документация и чертежи