Тепловой сепаратор

Тепловой сепаратор

Повышение эффективности, улучшение производственных данных и снижение реактивного обслуживания и риска в части охраны труда и охраны окружающей среды.

Повышение эффективности, улучшение производственных данных и снижение риска в части охраны труда и охраны окружающей среды

Неэффективность процесса разделения в тепловых сепараторах угрожает производительности и прибыльности. Это может привести к завлечению газа нефтью и избыточному сжиганию, выбросам, неопределенности распределения и упущенной выгоде. Также может снизиться качество сырой нефти, что приведет к потере продукта, переработке и более высоким эксплуатационным расходам. Решения для термосепараторов от компании Emerson обеспечивают углубленный анализ состояния сепаратора и целостности процесса, что приводит к меньшему количеству ошибок распределения продукции, более эффективному обслуживанию, а также снижению рисков в части охраны труда и охраны окружающей среды.

Read More...
Click to continue reading Повышение эффективности, улучшение производственных данных и снижение риска в части охраны труда и охраны окружающей среды

Примеры применения

Reduce risk and improve heater treater efficiency with more accurate measurements and reliable technologies.

Решение в действии

Мониторинг процесса и управление данными

Предотвращение нарушений и быстрое реагирование на них имеет решающее значение для эффективности и безопасности теплового сепаратора. Решения по автоматизации Emerson и настраиваемые приложения позволяют осуществлять более высокий контроль и эффективную диагностику проблем. Благодаря контроллерам телемеханики, вычислителям расхода, OpenEnterprise SCADA и прикладному ПО появилась возможность контролировать весь участок в удаленном режиме. Автоматизированные средства управления также повышают эксплуатационную эффективность, снижают расходы, а также сокращают время и риски при отправлении персонала непосредственно на объект.

Измерение и контроль уровня

Правильный контроль уровня — это ключ к обеспечению работы теплового сепаратора, хорошей эффективности процесса сепарации и выполнения точных измерений. Уровнемеры, приводы и клапаны Emerson устраняют прорыв газового потока в выход для жидкости в сепараторе и поддерживают надлежащий уровень и контроль оттока, одновременно уменьшая ошибки измерения распределения и предотвращая утечки из-за переполнения сепаратора. В результате сокращаются затраты на обработку, потери и экологические риски, связанные с загрязнением газа и жидкости.

Мониторинг и управление давлением

Для обеспечения правильной работы установки требуется устойчивое давление. Если давление слишком велико, газ, увлеченный маслом, будет вытекать из резервуара, что приведет к увеличению выбросов и потере продукта. Если давление слишком низкое, теряются ценные промежуточные продукты. Регуляторы обратного давления, регулирующие клапаны и датчики давления Emerson обеспечивают точное давление в более широком диапазоне расхода для повышения эффективности сепарации, предотвращения попадания газа в масло, а также повышенного противодавления и потери промежуточных продуктов.

Выпуск газа

Газоочистительная установка иногда используется для измерений при коммерческом учете, или газ просто уходит в факел. Устройства Emerson точно измеряют количество газа, выходящего из теплового сепаратора, обеспечивая высокую температуру для переменчивых норм выработки и обеспечивают расширенную диагностику, которая обнаруживает сбои устройства, такие как выход влажного газа. Надежный и точный контроль противодавления позволяет подавать стабильное, внутреннее давление, которое предотвращает потерю ценных промежуточных продуктов.

Выпуск нефти

Точное измерение добычи нефти дает представление о производительности скважин и часто может использоваться для распределения разработки скважин. Точный контроль уровня и расходомеры, требующие минимального обслуживания, позволяют выполнять точные измерения. Диагностика расходомера может использоваться для обнаружения недостаточного переноса газа и обнаружения воды в масле, что позволяет улучшить контроль и проверку работоспособности устройства.

Выпуск воды

Измерения параметров воды указывают, где находится резервуар вдоль кривой падения добычи, обводнение скважины и то, как часто необходимо опорожнять резервуары для воды. На некоторых нефтяных месторождениях необходимо сообщать о производстве воды по нормативным соображениям. Расходомеры Emerson точно измеряют производство воды с четким контролем уровня и диагностикой недостаточного переноса газа, а также загрязнения воды нефтью, проверяя производительность нагревателя, при этом не требуя частого обслуживания.

Управление горелкой

Проблемы безопасности и более жесткие правила ускоряют движение к автоматическому управлению горелками в кустах скважин. Для обеспечения безопасности горелки и оборудования, расположенного ниже по потоку, важно, чтобы давление топливного газа, поступающего в горелку, контролировалось соответствующим образом. Регуляторы давления повышают эффективность нагревателя и уменьшают расход топлива и затраты, помогая поддерживать интенсивность пламени, контролирующего рабочую температуру теплоотвода, чтобы обеспечить качество и безопасную транспортировку нефти.

Please enable JavaScript to use this website.