Tipos de medidores en distintas aplicaciones

¿Qué tipo de caudalímetro necesita?

Descubra los distintos tipos de caudalímetros y sus aplicaciones.

Distintas aplicaciones de los caudalímetros

Distintos tipos de caudalímetros y sus aplicaciones

Los requisitos de los caudalímetros varían del caudal másico al caudal volumétrico y más. Por eso hemos desglosado cada tipo de caudalímetro y los requisitos para usted, de manera que pueda decidir cuál es el mejor tipo de medidor para su aplicación única.

Desde caudalímetros Coriolis hasta caudalímetros magnéticos, le ofrecemos un portafolio completo de dispositivos de medición de caudal líder en la industria.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Distintos tipos de caudalímetros y sus aplicaciones

Tipos de caudalímetros

Los medidores Coriolis generalmente se consideran los caudalímetros más precisos y repetibles que están disponibles en la actualidad. Los medidores Coriolis son ideales para cualquier aplicación en donde la precisión alta es un factor clave para una calidad, seguridad e ingresos consistentes del producto. Con frecuencia se utilizan en las aplicaciones de transferencia de custodia debido a su excelente precisión en amplias condiciones y sus bajos requisitos de mantenimiento.

La presión diferencial es la tecnología de medición industrial más antigua que todavía se utiliza en la actualidad, con un historial documentado y comprobado de desempeño. Nuestras investigaciones continuas aseguran que el diseño de 100 años está bien afinado para los caudalímetros de la actualidad. El caudalímetro de presión diferencial es la tecnología de caudal más ampliamente utilizada en la medición y control de los procesos industriales, la medición de transferencia de custodia del gas natural y en muchas otras aplicaciones.

Los caudalímetros electromagnéticos (también conocidos como caudalímetros magnéticos o medidores mag), representan el segundo segmento más grande en el mercado de caudalímetros de precisión y probablemente asumirán el puesto más alto sostenido por las tecnologías de medición de presión diferencial (DP) tradicionales.  Los caudalímetros magnéticos son la mejor opción para medir el caudal volumétrico de líquidos conductores debido a su excelente desempeño de medición en una amplia gama de condiciones de procesos.

Los medidores multifásicos Roxar aplican una combinación de mediciones de impedancia eléctrica y una gamma de energía alta única para determinar las fracciones de fase, combinadas con Venturi y la correlación cruzada para las mediciones de velocidad. Las aplicaciones incluyen: la monitorización directa de la cabeza de pozo, las pruebas de multipozo, la asignación y medición fiscal y la monitorización de caudal de pozos de esquisto.

Los caudalímetros por ultrasonidos no intrusivos Flexim ofrecen una exactitud de medición exacta sin necesidad de contacto directo con la tubería. Esta innovadora tecnología de abrazadera puede medir con precisión la energía líquida, gaseosa, vapor o térmica en diversas industrias; optimizar la eficiencia y reducir los tiempos de inactividad.

Los medidores ultrasónicos se usan normalmente para la transferencia de custodia y la medición fiscal de petróleo y gas. Un caudalímetro ultrasónico mide la velocidad de un fluido en un tubo cerrado con pulsos de sonido ultrasónico. Sin embargo, las condiciones de los procesos como composición, presión y temperatura dictan qué tipo de medidor ultrasónico es el más apropiado.

Los medidores de vórtice se pueden utilizar para medir gases y líquidos con baja viscosidad en una amplia gama de condiciones y con el desarrollo reciente de capacidades multivariables de medición de caudal; también pueden mostrar directamente las unidades requeridas, como el volumen del gas estándar, el volumen del líquido estándar, el flujo másico, los valores de índice térmico y de energía, como las unidades térmicas británicas (BTU).  Los medidores de vórtice han mostrado un crecimiento estable en los últimos años, principalmente debido a su adopción en las aplicaciones de vapor saturado y de petróleo y gas.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.