Asco-P-226

Válvulas fluídicas ASCO™ serie 226

Descripción del producto

Las válvulas de control fluídico de la serie 226 de ASCO están diseñadas para manejar líquidos y gases en dispositivos e instrumentos analíticos y médicos. Con una gama diversa de ajustes, formas y funciones, la serie 226 es ideal para aplicaciones como equipos dentales, cromatografía de gases, analizadores industriales y dispositivos respiratorios.

Actuador de válvula
Solenoide, eléctrico - mando directo, eléctrico - enclavamiento
Material del cuerpo
Latón, latón niquelado, POM
Medios
Aire, gas neutro, agua
Tamaño de tubo/orificio
M5
Tipo de orificio
Brida, a presión
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta, 3 vías - 3/2 universal, 3 vías - 3/2 normalmente abierta, 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 VC, de 0,05-0,1 VC; de 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión
6 CC, 12 CC, 24 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
0 a 232 PSI
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65, RoHS

Características

  • Disponible en 2/2 NC/NO, 3/2 NC/NO y versiones Universal, así como versiones de control proporcional y con enclavamiento
  • Las versiones de bajo consumo (0,5 W) y las versiones de bobina de cierre (consumo de energía cerca de cero) dan como resultado una disminución en el consumo de energía del instrumento del OEM, así como una disminución en el calor transferido a los medios fluídicos
  • El factor de forma pequeño ahorra espacio en los instrumentos del OEM que son adecuados para los dispositivos de campo portátiles
  • Las múltiples opciones de conexión eléctrica y una bobina giratoria crean una mayor flexibilidad en el diseño y mantenimiento del instrumento del OEM
  • cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS