No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-383

Electroválvulas ASCO™ serie 383

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 383 están diseñadas para analizadores médicos, equipo de diagnóstico, biotecnología y aplicaciones de la industria química donde se requiere el control de los fluidos corrosivos. Las válvulas incorporan un mecanismo de palanca, mantienen el aislamiento de fluidos y están disponibles con espigas roscadas o suaves.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Líquidos/gases agresivos
Tamaño de tubo/puerto
1/4"; 1/2"; 8 mm
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta; 3/2 Universal
Caudal
De 2,0 VC a 6,0 VC; Más de 14,0 VC
Voltaje
Rango de voltaje 12 CC; 24 CC, 24 a 120 CA/CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, interior
Normas/regulaciones
IP40, ISO

Características

  • El cuerpo de PEI (poliéterimida) y las juntas VMQ, FPM o EPDM para una máxima resistencia a la corrosión
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Tiempo de respuesta de 25 ms
  • Cumple todas las Directivas CE pertinentes.

Documentos y dibujos