Asco-P-L142

Electroválvulas de servicio general de la serie L142 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de uso general de la serie L142 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Electrico - Mando asistido
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio
1/2 in
Tipo de orificio
NPTF
Presión máxima admisible (PS)
232 psi
Temperatura del fluido
+14 °F +194 °F
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
NBR

Características

  • Electroválvula de mando asistido, con orificio completo.
  • Filtro integrado instalado en la ruta del caudal de entrada
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos
  • No adecuada para el uso con los fluidos peligrosos que figuran en el Grupo 1; por lo tanto, no tienen el marcado CE en conformidad con el artículo 3, sección 3, de la Directiva europea 97/23/EC (Directiva de equipos a presión).