Asco-P-S370

Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ de la serie S370

Descripción del producto

Las válvulas de pinzamiento ASCO de la serie S370 pueden controlar cualquier fluido que sea compatible con el material de la tubería, protegiendo el fluido de cualquier contaminación, incluyendo los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar un amplio rango de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

Material del cuerpo
Aluminio anodizado
Función
3 vías
Dispositivo de pinzamiento
POM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internos
Latón y acero inoxidable

Características

  • Válvula de pinzamiento de motor escalonado, adecuada para cerrar los medios sin producir caudales turbulentos, ni espacios muertos
  • Especialmente recomendada para la mayoría de las aplicaciones analíticas, médicas y de alimentos.
  • Si está equipada con electrónica de control de acoplamientos, la válvula puede llevar a cabo funciones de encendido y apagado, además de entrada analógica y control de potenciómetro.
  • El sistema permite un caudal de paso bidireccional y una alta velocidad de caudal. La válvula es ideal para tuberías elásticas con una dureza de hasta 90 Shore A.
  • La tubería (no incluida en nuestro suministro) es el único material en contacto con el fluido.