AVENTICS-0821201001

AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 0821201001

8,41 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CH02 G1/8 475 L/MIN

Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
100 °C
Orificio 1
G 1/8
Tipo
Estrangulador enroscable
Fluido
Aire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Caudal Qn
475 l/min
Peso
0.035 kg
Material carcasa
Latón

Características

  • Qn = 200 l/min ... 4100 l/min