AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 3341052010

27,29 €
CANT.:

Descripción del producto

D8

Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Orificio 1
Ø 8
Tipo
Válvula estranguladora con silenciador
Caudal Qn
1300 l/min
Peso
0.06 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material silenciador
polietileno

Características

  • Qn = 200 l/min ... 4100 l/min