AVENTICS-5763573113

AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB 5763573113

44,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-CB-M12-4-1

Número de bobinas magnéticas
1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica 1
Enchufe
Número de polos
4 polos
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2
Hembrilla
Conexión eléctrica 2
forma C
Número de polos
De 2 polos
Salida de cable
recto
Tensión↩de servicio
24 V
Tensión↩de servicio
AC/DC
Tensión de servicio DC
24 V
Tensión de servicio AC
24 V
Tensión de servicio AC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-20% / +20%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Indicador de estado LED válvula
Amarillo
Tornillo de fijación
M2,5 con ranura
Par de apriete para tornillos de fijación +0,05
0.25 Nm
Peso
0.016 kg
Carcasa
poliéteramida

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las serie CD01-PA, 579/589
  • Conexión individual a través de M12x1
  • Snap Ø8