AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022852

48,45 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ST6-NP-M08T-030

B10
Montaje directo para la serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Anchura de ranura
Ranura en T de 6 mm
Cable
con cable
Tipo de contacto
NPN
Corriente nominal, estado conectado
< 30 mA
Corriente de reposo (sin carga)
< 8 mA
Histéresis
≥ 0,2 mT
Potencia de conexión
Reed de 3 pines: máx. 6 W
Certificados
Declaración de conformidad CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.
1000 Hz
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
Lógica de conexión
NA (contacto de trabajo)
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe, M8x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
30 g / 11 ms

Características

  • Sensores universales para tuerca de 6 mm normalizada
  • Montaje en la tuerca desde arriba (montaje embutido)
  • Amplia gama de versiones con diferentes longitudes de cable y conexiones
  • Tornillo de ajuste combinado con hexágono interior y tornillo de ranura
  • Versiones ATEX disponibles
  • Se encuentran disponibles versiones para alta y baja temperatura

Documentos y dibujos