Paine-P-211-37-520 Precision HP and HP Transducer

Transductor de alta temperatura y presión 211-37- 520 Paine™

Descripción del producto

El transductor de alta temperatura y presión 211-37-520 de Paine™ es un transductor combinado de alta presión/alta temperatura (HP/HT) listo para funcionar en condiciones extremas. Este transductor está construido para soportar temperaturas de aplicación de hasta 400 °F (204 °C). Gracias a su factor de forma pequeño y a su construcción sellada, completamente soldada, este dispositivo también tiene la capacidad de funcionar en entornos difíciles, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones submarinas, industriales y de fondo del pozo.

Rango de medición
Hasta 30 000 psia (2 068 bares)
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 400 °F (23 °C a 204 °C)
Medio del proceso
Cualquiera compatible con la solución de aleación Inconel N07718 templada y curada hasta una dureza máxima de Rockwell C40  Inconel® 718
Accesorios/puerto de presión
Según MS33656-E3 usando un sello reemplazable de aleación Inconel 600

Características

  • Construido para aplicaciones de producción para medir presiones de hasta 30000 psi (2068 bares)
  • Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 204 °C (400 °F) para cumplir con las demandas de las aplicaciones en condiciones extremas
  • Se ofrece en un factor de forma pequeño de ½ pulg. de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en entornos difíciles y corrosivos
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso