Rosemount-2051 Level Transmitter

Transmisor de nivel Rosemount™ 2051L

Descripción del producto

Gane seguridad con el desempeño confiable del Transmisor de nivel Rosemount 2051L que proporciona una medición de nivel con una gran variedad de conexiones de proceso, materiales y protocolos de salida. Este transmisor tiene certificación de seguridad y permite el montaje del nivel Tuned-System™ y el montaje directo. Este dispositivo ofrece un comisionamiento sencillo en el sitio gracias a su diseño con interfaz local del operador (LOI).

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Presión Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bar)
Rango de temperatura del proceso
Basado en el líquido de llenado - Máximo 401 °F (205 °C), Mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, inalámbricoHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado - reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa. Para ver toda la lista de certificaciones consulte las especificaciones completas

Características

  • Diseñado para una variedad de conexiones, materiales y protocolos de salida de procesos para cumplir con diversos requisitos de aplicaciones
  • El conjunto Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para las aplicaciones de medición de nivel
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Interfaz del operador local (LOI) para una comisionamiento local sencillo en el sitio sin el uso de herramientas o capacitación extra
  • La construcción optimizada del sistema de sellos asegura una medición de calidad en condiciones exigentes del proceso

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 45 resultados para piezas y accesorios
: