Tescom-P-Compact Panel

Regulador de presión Compact Panel TESCOM™

Descripción del producto

El Compact Panel es una unidad central de suministro de gas para el control de presión de gases analíticos en instalaciones de laboratorio. Dependiendo de los requisitos, estas unidades se convierten en un cilindro de repuesto para poder habilitar un suministro continuo de gas. El uso de medidores de contacto permite la monitorización de los cilindros de gas vacíos. Este producto es apto para el suministro de gas central para la distribución de gases en aplicaciones de laboratorio. Ideal para el suministro de gases para aplicaciones de corte láser y otros procesos que requieren suministro continuo de gas.

Medio líquido
Gases corrosivos/no corrosivos y mezclas hasta de 6,0 (99,9999 Vol%) de alta pureza.
Valores de la presión
Presión de entrada máxima: 300 bar/4 350 psig
Rangos de presión de salida:
  0-10 bar/0-145 psig
  0-20 bar/0-290 psig
Tasa de fuga
10-7 mbar l/s He
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón niquelado
Diafragma: acero inoxidable 316L
Temperatura de funcionamiento
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Caudal nominal
10 m3/h basado en Nitrógeno, Cv = 0,06
Limpieza
Limpio para aplicación con oxígeno.
Tipo y tamaño de puerto de entrada
G 3/8 hembra
Accesorio de compresión 6 mm
Tamaño y tipo de puerto de salida
Salida del proceso: G 1/4
  Purga de gas: G 1/4
  Válvula de alivio: M 12x1
Peso
7,9 kg/17,6 lb para cilindro 2x1
3,7 kg/8,1 lb para 1 cilindro
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Menos conexiones y volumen interno minimizado debido a la integración de válvulas y regulador de presión en un solo cuerpo.
  • Adecuado para aplicaciones de ECD (detector de captura electrónica)
  • Tiempo de purga corto al cambiar los cilindros
  • Purga con proceso o gas inerte
  • Mantenimiento simple y rápido, una P e ID se ubica delante del panel
  • Placa de montaje de acero inoxidable para entornos corrosivos
  • Diseño muy compacto (se adapta a la mayoría de los armarios de gas)
  • Todas las versiones contienen un elemento del filtro en la entrada