Tescom-P-Labo Doppelregulus

Regulador de presión Labo Doppelregulus TESCOM™

Descripción del producto

El Labo-F y Doppelregulus son reguladores de presión de cilindro para aplicaciones con
requisitos de caudal intermedio (Labo-F) o presiones bajas de salida (Doppelregulus). Uso universal: Para todos los gases técnicos (pureza de gas de hasta 5,0). Apto para control preciso de presiones de salida baja y control de presiones de salida.

Presión máxima de entrada Labo y Doppelregulus
200 bar/2 900 psig
Rangos de presión de salida Labo-F
1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar/22, 58, 145, 290 psig
Rangos de presión de salida Doppelregulus
50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar/0,73, 1,45, 7,25, 14,5, 22 psig
Conexión
Entrada: según DIN 477-1
Salida: accesorio de compresión de 6 mm con boquilla para manguera de 6 mm
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El Labo-F de etapa única incluye una válvula de corte para capacidad de alto caudal (hasta 50 m3/h)
  • El Doppelregulus de etapa doble proporciona control de presión milibar
  • Cinco puntos de ajuste diferentes para la presión de salida

Documentos y dibujos