Ayudar a los OEM a alcanzar el éxito
Tecnologías de automatización para reducir costos, aumentar la eficacia y acelerar proyectos piloto.
Las tecnologías de reciclaje, incluidas la despolimerización y la disolución con disolventes, pueden convertir la basura plástica clasificada en materias primas o pellets iguales al material de calidad virgen. Las técnicas de pirólisis pueden crear materias primas y combustibles líquidos a partir de basura mezclada. Emerson proporciona instrumentación avanzada y otras tecnologías para monitorizar y controlar procesos críticos que apoyan operaciones eficientes y sostenibles.
Para cualquier producto que utilice residuos plásticos como materia prima básica, debe preocuparse por mantener su suministro con un nivel mínimo de contaminación o disponer de un proceso que rechace los elementos indeseables como paso normal. La clasificación eficaz de los residuos es un elemento importante, pero las herramientas digitales conectadas al sistema de control del proceso y su instrumentación pueden detectar cuándo las condiciones se salen de los márgenes normales, a menudo por contaminación de la materia prima, antes de que también contamine el producto final. Estas tecnologías digitales ayudan a mantener un funcionamiento y una calidad final constantes.
Real-Time Modeling System™ (RTMS)
Real-Time Modeling System™ ofrece modelado de materias primas en tiempo real para perfeccionar las condiciones del proceso y optimizar la producción.
Sistemas de control y software para la industria de productos químicos
El control avanzado integrado ofrece un control constante de los activos y mantiene la consistencia de las operaciones para, en última instancia, repercutir en la calidad del producto.
Soluciones y software Edge industrial
La visibilidad de la base de datos del proceso ofrece análisis en tiempo real (y acción en tiempo real), el dispositivo Edge se integra perfectamente con el DCS y el DeltaV™.
Controladores de válvulas digitales (DVC) FIELDVUE de Fisher
Los controles de alta posición garantizan la precisión de los puntos de ajuste del proceso con un dispositivo controlador de válvulas digitales.
Aunque los procesos de reciclaje de plásticos son muy diferentes, tienen un elemento común: todos son operaciones en condiciones exigentes. La naturaleza de la gravedad depende del proceso específico, pero la mayoría implican altas temperaturas y, en algunos casos, pirólisis. Algunos procesos que transforman químicamente los plásticos utilizan una combinación de calor, alta presión, disolventes agresivos y catalizadores corrosivos. Muchos de estos procesos emplean la destilación para separar las distintas fracciones producidas. Todos estos procesos, y otros más, requieren un control del proceso minucioso mediante instrumentación avanzada para mantener la producción y garantizar la seguridad. Las plataformas de automatización actuales integran todos estos elementos para lograr una producción confiable y continua.
Pruebas de apertura parcial
Las pruebas de apertura parcial verifican la funcionalidad de los dispositivos críticos para la preparación ante emergencias.
Sistemas instrumentados de seguridad certificados
La instrumentación Rosemount es inigualable. Sus tecnologías de presión y temperatura comprobadas en el campo han logrado la certificación según la norma de seguridad IEC 61508.
Soluciones de Digital Isolation de Fisher
Elimine la incertidumbre de los conjuntos de las válvulas de sistemas instrumentados de seguridad con nuestras soluciones y experiencia comprobadas.
Software de gestión de operaciones AgileOps
La instrumentación inteligente, el software de operaciones, los sistemas de control avanzados y las herramientas de gestión de activos ofrecen a los operadores un acceso remoto seguro a los diagnósticos con sensores “ajuste y olvídese”.
Detección de llamas y gases Rosemount
Soluciones integradas para la detección de llamas y gases que mantienen la seguridad de las personas y las plantas.
AMS Device Manager
El mantenimiento predictivo ayuda a las plantas a evitar las paradas imprevistas y las prácticas ineficientes que merman las ganancias. El AMS Device Manager lo ayuda a evitar el tiempo de inactividad innecesario con una ventana a la condición de los dispositivos inteligentes de campo.
Sistemas de empaque de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™
Los sistemas de empaque de carga dinámica ofrecen un sellado excepcional del vástago para proteger el medioambiente contra la emisión de fluidos peligrosos o contaminantes.
Válvulas de control para condiciones exigentes
Las válvulas de control para condiciones exigentes se utilizan para optimizar el desempeño en las instalaciones más difíciles dentro de su planta de procesos (fluidos cavitantes, erosivos, corrosivos, ruidosos, de alta presión, alta temperatura, alta caída de presión o alta velocidad).
Una de las principales ventajas de una verdadera economía circular basada en la producción y el reciclaje de plásticos es la eliminación o reducción de los residuos. Gracias a una automatización sin límites y al acceso a datos en tiempo real, obtendrá visibilidad del desempeño energético del sitio. Monitorice el consumo y las pérdidas de energía en tiempo real y descubra oportunidades de ahorro energético y reducción de emisiones con estas soluciones.
Reduzca el consumo energético y las emisiones
Monitorice el consumo y las pérdidas de energía en tiempo real para descubrir oportunidades para el ahorro energético y la reducción de emisiones.
Sistemas de empaque de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™
Los sistemas de empaque de carga dinámica ofrecen un sellado excepcional del vástago para proteger el medioambiente contra la emisión de fluidos peligrosos o contaminantes.
Plantweb™ Insight para intercambiadores de calor
El ensuciamiento no anticipado puede aumentar los costos energéticos y, si es suficientemente exigente, puede resultar en una interrupción no programada. La monitorización del intercambiador de calor puede mejorar la eficiencia operativa al permitirle detectar a tiempo el ensuciamiento acelerado, identificar las fuentes de contaminación del agua que pueden provocar corrosión y planificar el mantenimiento programado.
Control avanzado DeltaV
Analice de forma eficaz el desempeño del calentador con mediciones y datos básicos para lograr la eficiencia de la combustión y el control.
Rosemount™ 6888 Analizador de oxígeno in situ
El Rosemount 6888 Analizador de oxígeno in situ proporciona mediciones precisas y continuas del oxígeno en los gases de combustión provenientes de cualquier proceso de combustión.
Medidores de caudal y densidad Coriolis de Micro Motion
Nuestros medidores Coriolis ofrecen una confiabilidad inigualable para la medición de caudal másico, caudal volumétrico y densidad en sus operaciones químicas.
Trampas de vapor Yarway
Trampas de vapor Yarway de Emerson aptas para una amplia gama de aplicaciones, con opciones reparables en línea.
Rosemount 8800 Caudalímetros Vortex
Los Rosemount 8800 Caudalímetros Vortex ofrecen confiabilidad de primer nivel con un cuerpo sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que brinda una disponibilidad del proceso máxima y menos paradas no programadas.
Rosemount 3051S para inundación de columnas de destilación
La purificación excesiva de polímeros puede dar lugar a un mayor consumo y costo energético, pero con los diagnósticos de desempeño de control del proceso incorporados y el control avanzado del proceso, puede generar un rendimiento y una eficiencia energética óptimos.
Ninguna empresa quiere desarrollar un nuevo proceso para luego descubrir que un proyecto piloto que ha tenido éxito no puede ampliarse a una escala económicamente sostenible. El éxito de un proyecto puede lograrse al aplicar herramientas y prácticas de ejecución del proyecto diseñadas para minimizar los costos y reducir la complejidad. Cuando estas herramientas se utilizan con eficacia, la eficiencia del capital aumenta drásticamente, y la probabilidad de entregar un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, que funcione como se espera, se convierte en una certeza.
Certidumbre del proyecto
El enfoque de ejecución del proyecto de Emerson ofrece soluciones que eliminan los costos, reducen la complejidad y se adaptan a los cambios para mejorar la eficiencia de capital y proporcionar cronogramas de proyectos más confiables.
Comisionamiento inteligente
Un enfoque tecnológico para agilizar el comisionamiento de la instrumentación de campo conectada a un sistema de control distribuido (DCS) DeltaV™.
Virtualización DeltaV
Las soluciones de virtualización de DeltaV™ reducen la complejidad de la infraestructura de TI con la infraestructura hiperconvergente (HCI) centrada en la automatización y adecuada para propósitos específicos.
Soluciones de gemelos digitales
Las soluciones de gemelos digitales ofrecen software de simulación dinámica que modela entornos físicos, lo que permite realizar pruebas avanzadas y capacitar a los operadores sin afectar a los procesos en marcha.
Tecnología inalámbrica industrial
Las soluciones inalámbricas incluyen menos cableado, un comisionamiento más rápido y dispositivos que no necesitan calibración, lo que reduce los costos y el tiempo de instalación en más de un 50 % y minimiza la necesidad de contar con sondeos en el sitio, equipos, ingeniería y capacitación.
Preguntas frecuentes sobre el reciclaje químico avanzado
El término “reciclaje químico” engloba una serie de procesos para descomponer los residuos plásticos de modo que se puedan volver a utilizar para fabricar algo similar al producto original o convertirse en algo totalmente distinto. Utiliza varias técnicas que reflejan el grado de descomposición de los residuos.
La disolución mezcla los residuos con un disolvente adecuado para licuarlos. En este estado, es posible eliminar los residuos y pigmentos incompatibles. Luego de esta limpieza, la aplicación de un antisolvente hace que el polímero se resolidifique en su forma pura, listo para utilizarse de nuevo. El disolvente y el antisolvente pueden separarse mediante destilación para su reutilización.
La despolimerización utiliza una reacción química para descomponer los polímeros en su forma monomérica, lo que permite eliminar los contaminantes. Una segunda reacción repolimeriza el monómero, convirtiéndolo de nuevo en plástico sólido, en su forma pura. Este proceso funciona a alta presión y temperatura. En ambos casos es necesario clasificarlos antes de procesarlos.
Otros procesos utilizan la pirólisis, a veces combinada con vapor, para descomponer los residuos y la cantidad de calor determina el grado de descomposición. Los enfoques suaves recuperan hidrocarburos aptos para su uso como combustibles o materias primas para la fabricación de nuevos plásticos. Una pirólisis más profunda puede crear gas de síntesis para diversos usos. Los procesos de pirólisis no son tan exigentes con la clasificación y pueden aceptar residuos mezclados, pero pueden consumir mucha energía.
Las empresas que entran en el sector del reciclaje químico empiezan desde cero. Algunas son nuevas empresas, otras son nuevas divisiones de empresas más grandes, pero las unidades de proceso son totalmente nuevas. Por ejemplo, PureCycle puede crear polipropileno casi virgen a partir de materias primas plásticas residuales mediante un proceso de disolución. La empresa tiene planes muy ambiciosos para construir 50 nuevas plantas en los próximos 15 años utilizando este enfoque. Para hacer realidad ese objetivo, PureCycle se ha asociado con Emerson para equipar estas nuevas instalaciones con el Plantweb Digital Ecosystem, sensores y válvulas de control inteligentes, software de operaciones avanzado y sistemas de gestión de datos en la nube. Gracias a la adopción de avanzadas tecnologías de automatización digital, permite una finalización más rápida de los proyectos, sistemas totalmente integrados y un desempeño operativo de primera clase.
No es difícil darse cuenta de que el mundo se está ahogando en basura plástica, por lo que el reciclaje es enormemente importante, y debemos hacer todo lo posible por fomentarlo. Pero es solo un paso en el desarrollo de una verdadera economía circular. El reciclaje reconoce y facilita nuestra mentalidad de “un solo uso”, según la cual compramos algo, lo usamos y lo tiramos. Debemos sustituir esta mentalidad lineal y pasar a una economía circular en la que los productos duren varios ciclos de vida. Están diseñados para ser reutilizados, reparados y fabricados de nuevo. Cuando llegan al final de sus múltiples usos, se reciclan fácilmente para darles una nueva utilidad. Obviamente, para que esto suceda es necesario diseñar esta capacidad en un producto desde su concepción. Si se lleva a la práctica, se reduce enormemente el impacto ambiental y la propia necesidad de reciclar.
Sí, esta técnica se denomina reciclaje mecánico y es práctica dentro de unos límites específicos. La basura plástica clasificada con cuidado, tanto por color como por material, puede triturarse y limpiarse y luego volver a fundirse. Se utiliza principalmente para el material de tereftalato de polietileno (PET) muy utilizado para las botellas de plástico de bebidas. El PET puede soportar este tratamiento con una pérdida mínima de calidad, pero la mayoría de los demás tipos de plástico se degradan en el proceso de refundición.
El grado de clasificación necesario depende de la naturaleza del proceso. Para los procesos que producen plástico reciclado igual al material virgen, como el polipropileno, la clasificación debe ser muy exhaustiva, aunque la mayoría de los procesos de despolimerización y disolución pueden eliminar los colores. Los procesos de pirólisis toleran mejor las materias primas mixtas, pero reducen el producto final a un estado químico muy inferior.