ind-rmt-en-mar-banner

FPSO (Unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga)

Soluciones personalizadas de altamar para unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), como la monitorización de carga basada en radar, la medición del nivel de tanques y el control remoto de válvulas para lograr un alto nivel de seguridad a bordo.

Optimice la producción a bordo de su FPSO

El control de la producción, los costos de energía y el mantenimiento son desafíos cotidianos que se deben tomar en cuenta al optimizar la producción a bordo de su FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga). Emerson proporciona sistemas y equipo a bordo para facilitar los procesos, y con nuestras décadas de experiencia marítima podemos ayudarle desde la fase de proyecto y construcción hasta el funcionamiento. Haga de Emerson su asociado confiable de principio a fin.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice la producción a bordo de su FPSO

Soluciones en acción

Control de válvulas

  • Obtenga el control del caudal de fluidos en tanques de balastro, sentina y servicio con el sistema de control remoto de válvulas
  • Garantice la alta seguridad y la redundancia cuando sea necesario según las funciones específicas del equipo
  • Fácil de adaptar a buques y sistemas existentes

Con una amplia variedad de actuadores en diversos tamaños y torques, el sistema de control remoto de válvulas puede personalizarse para adecuarlo a sus especificaciones de FPSO. Con soluciones que se pueden adaptar fácilmente a renovaciones y actualizaciones de buques y sistemas existentes, y que proporcionan funciones de seguridad avanzadas, las soluciones VCR de Emerson son una opción genial para su FPSO.

Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>

Medición de nivel de tanques

  • Económica: poca necesidad de mantenimiento

  • Acceso simple: mantenimiento y solución de problemas de forma remota

  • Flexibilidad: con una amplia variedad de tecnologías de medición de nivel de tanques

Para la medición de nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, como sistemas electroneumáticos, sensores eléctricos de presión y transmisores de nivel del tanque. Estas soluciones ofrecen flexibilidad y sistemas personalizados que cumplen con los requisitos de redundancia y división en diferentes zonas de fuego.

Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>

Monitorización de cargas

  • Rango completo de medidores de nivel por radar para todos los tipos de tanques de carga
  • Calidad superior y desempeño en todas las condiciones de medición
  • Preparada para una redundancia total

Los medidores de nivel por radar para tanques forman parte integral de uno de los sistemas más importantes a bordo de cualquier FPSO, el sistema de monitorización de cargas. Emerson ofrece una amplia selección de soluciones para tomar las mediciones más confiables y precisas a bordo de su FPSO, incluidos los instrumentos aptos para aplicaciones de seguridad.

Lea sobre los sistemas de monitorización de carga >>

Transferencia de custodia

  • Precisa y confiable: una solución con tecnología de radar que se usa como sistema de medición basado en el nivel
  • Maximización de la rentabilidad: con datos precisos y tiempo de producción ininterrumpido
  • Solución rentable: elimina el equipo necesario para la transferencia de custodia

Al transferir GLP y petróleo crudo, haga la transferencia de custodia a través del sistema de medición basado en nivel que usa la misma solución por radar que ya está instalada para la monitorización de carga. Este es un enfoque rentable que elimina el período de inactividad por calibración y la necesidad de un patín de medición, lo cual reduce los costos de instalación y calibración anual.

Más información sobre los sistemas de transferencia de custodia >>

Habilite JavaScript para usar este sitio web.