Los activos móviles de minería, como las apiladoras, las perforadoras de barrenos, las palas eléctricas y las líneas de arrastre, son los caballos de batalla de su mina, pero muy susceptibles de sufrir fallas mecánicas debido a las tareas que realizan.
Cuando una falla mecánica no se detecta a tiempo, puede provocar una parada imprevista y pérdidas de productividad. Emerson trabaja con sus equipos de operaciones y mantenimiento minero para proporcionar sistemas de monitorización de la condición en línea e inalámbricos de activos móviles mineros que exponen el elevado estrés de la maquinaria, capturan valiosos datos de activos remotos y lo integran todo en una interfaz de software común para mejorar el desempeño de sus activos móviles mineros críticos.
Monitorización de palas eléctrica
Monitorización en tiempo real del desempeño y la condición de su pala eléctrica.
Monitorización de la condición de la apiladora-recuperadora
Monitorización en tiempo real del desempeño y la condición de su apiladora-reclamadora.
El desempeño del circuito de trituración es crítico para la eficiencia del molino y la flotación. Debido a la variabilidad del tamaño del mineral, su dureza y las tasas de alimentación, este circuito experimenta con frecuencia periodos de inactividad por atascos en la trituradora, daños en la cinta transportadora y desgaste mecánico de las cribas. Además, una trituración ineficaz repercute en la carga de la cinta transportadora, lo que rápidamente provoca el bloqueo de las cribas y aumenta el volumen de mineral que se recircula en el circuito de trituración.
Emerson puede ayudar a optimizar su circuito de trituración con un control de máquina determinista de alta velocidad y Edge Analytics para lograr un desempeño óptimo del circuito de trituración.
Control y optimización del circuito de trituración
Optimización en tiempo real del circuito de trituración con PACSystems de Emerson.
Aunque las minas están cambiando cada vez más a fuentes de energía renovables en un intento de aumentar la sostenibilidad de la minería y reducir el consumo de energía, muchos emplazamientos siguen utilizando configuraciones híbridas diésel-solar.
Con poca visibilidad de las operaciones activas de la planta y del consumo energético de todo el emplazamiento, es difícil equilibrar las necesidades de energía de la planta entre la energía renovable y la energía de los generadores diésel. Esto provoca frecuentes subidas de tensión y periodos de inactividad inesperados.
Las soluciones del control Edge y Edge Computing de PACSystems de Emerson también pueden analizar los datos de consumo de energía e iniciar eficientemente los generadores diésel cuando la energía procedente de fuentes renovables es inadecuada para satisfacer las necesidades de energía del sitio.
Optimización de la energía renovable y diésel en microrredes híbridas mineras
Optimización en tiempo real de generadores diésel con PACSystems de Emerson.
Las trituradoras, cribas vibratorias y cintas transportadoras son activos mineros fijos fundamentales dentro del circuito de trituración de mineral de la mina. El desempeño y la confiabilidad de estos activos y del circuito general de trituración del mineral repercuten en toda la operación de procesamiento. Al igual que otros activos mineros, las cintas transportadoras y las trituradoras son muy susceptibles de sufrir averías mecánicas con el paso del tiempo, dado el desgaste que soportan.
Los expertos de Emerson pueden trabajar con usted para equipar sus cintas transportadoras y trituradoras con soluciones inalámbricas de monitorización de la condición, de modo que sus equipos de mantenimiento puedan tomar medidas correctivas cuando sea necesario y mejorar la disponibilidad de sus activos mineros fijos críticos.
Monitorización de cintas transportadoras
Monitorización en tiempo real del desempeño y la condición de sus cintas transportadoras.
Soluciones de medición inalámbricas para cintas transportadoras
Monitorización inalámbrica en tiempo real de la condición de sus cintas transportadoras.
Monitorización de la condición de la trituradora
Monitorización en tiempo real del desempeño y la condición de las trituradoras.
El desagüe eficaz de los pozos es crucial para que las explotaciones mineras de superficie sean más seguras y sostenibles. Por desgracia, las bombas son susceptibles de sufrir fallas mecánicas sin un mantenimiento adecuado. A pesar de ser bombas críticas, a menudo se controlan manualmente y carecen de recopilación de datos y monitorización remota, lo que suele provocar paradas imprevistas costosas.
Emerson tiene una amplia experiencia en el control del desempeño y la monitorización de la condición de sus bombas de desagüe en minas. Nuestros expertos pueden guiarlo en la selección de la mejor solución para iniciar la recopilación de datos y la monitorización de la condición para mejorar la disponibilidad de su bomba crítica.
Soluciones de gestión del desempeño de activos
Monitorización de la condición y gestión mejorada del desempeño de sus activos mineros críticos fijos y móviles.
Control de automatización programable (PAC) de las bombas
Edge habilita el análisis y las soluciones de control para optimizar el desempeño de las máquinas mineras.
Soluciones dle sistema de control distribuido (DCS) para la automatización de bombas y más
Integre el control de las bombas críticas para mejorar la visibilidad y la gestión del desempeño de los activos.
Tom Francisco
In an Engineering and Mining Journal Article, Shovel Service Suppliers Help Cut Costs, CO2, Emerson’s Tom Francisco joins other mining experts to describe ways to extend the life and improve maintenance practices on these critical assets for mining operators.
ver más
Cristián Doerr
Cristián Doerr notes that many industries have dealt with the corrosive issues of salt water for decades and have learned over the years where they can get away with standard practices, and where they are better off investing in more corrosion resistance.
ver más
Jim Cahill
To drive improvements in safety and reliability, it’s important to get real-time insight in the health of the critical mining assets. Not only can additional sensors provide early indication of asset performance issues, the use of preconfigured applications that use machine learning algorithms to continuously analyze process data and condition-based data can alert decision makers to act before...
ver másPreguntas frecuentes sobre la minería y la manipulación de los minerales
Minas y plantas de manipulación de minerales que evitan fallas mediante el uso de automatización probada y tecnología Edge. La mejora de la conectividad y el análisis de los datos se traduce inmediatamente en una mayor actividad operativa y una mejor utilización de los activos. Al igual que muchas grandes industrias de procesamiento, las operaciones mineras utilizan muchos instrumentos, válvulas, bombas y controles de motor. Con la instrumentación y Edge Computing adecuadas, todos estos dispositivos pueden transmitir valiosa información sobre la monitorización de la condición de las máquinas a un sistema de supervisión de gestión de activos (AMS). Con instrumentos HART, módulos de E/S compatibles con HART y controladores y software de supervisión compatibles con HART, estos datos de origen fluyen directamente al software AMS. Los usuarios pueden garantizar que las calibraciones de los instrumentos están actualizadas, confirmar que los instrumentos y las válvulas están en buen estado (no están obstruidos ni desgastados) e identificar problemas de forma proactiva para poder solicitar sustituciones y planificar paradas.
Los controladores lógicos programables (PLC) tradicionales suelen constituir la plataforma de automatización de tecnología operativa (TO) de primera línea utilizada en las explotaciones mineras. Estos dispositivos se utilizan habitualmente para el control en tiempo real, pero solo en los últimos tiempos se han aprovechado para implementar comunicaciones y análisis IIoT de nivel superior. Este cambio es posible gracias a la mejora de los métodos informáticos de TI, que se están fusionando con las plataformas de TO, lo que da lugar a controladores TI/TO capaces y situados en el Edge. Los datos disponibles en el Edge operativo son ahora fácilmente accesibles y se pueden procesar y transmitir, y allanan el camino para los despliegues de análisis y optimización.
Los nuevos sistemas pueden diseñarse y construirse de forma nativa para aprovechar la automatización en el Edge, y los sistemas actuales pueden readaptarse con controladores Edge instalados en paralelo con la automatización existente para obtener los datos más importantes del hardware obsoleto y de los dispositivos IIoT más nuevos.
Los dispositivos Edge pueden desplegarse en diversas aplicaciones mineras para optimizar los circuitos de trituración y la potencia de las microrredes.
La monitorización remota o la monitorización remota de activos es una herramienta crítica para la minería, ya que los activos mineros están geográficamente dispersos. Consiste en la recopilación de datos de activos mineros móviles que proporcionan el estatus y el desempeño a distancia.
La monitorización de la condición es una herramienta que evalúa el estado y la integridad de las máquinas. Implica varios tipos de adquisición de mediciones y proporciona los detalles de diagnóstico necesarios para predecir la falla de la máquina. La monitorización de la condición puede aplicarse a apiladoras, palas de cable eléctrico, trituradoras, cintas transportadoras y otros tipos de máquinas.