Medición del fondo del pozo
Recopile mediciones en tiempo real para mantener la integridad del pozo y administrar los procesos de producción
En Emerson comprendemos el entorno de fondo de pozo y la dinámica que se requiere con el fin de brindar soluciones de medición altamente precisas, exactas y estables. Soluciones para los entornos de pozos profundos más complicados y de temperaturas elevadas. Estas mediciones son importantes para gestionar el desempeño del yacimiento y la integridad de su operación.
Operar en los entornos de pozos profundos más difíciles y de temperaturas más altas requiere tecnología confiable y duradera. Los soluciones de medición de Emerson son perfectamente adecuadas en los entornos más exigentes para la adquisición de mediciones durante la perforación (MWD), de registros durante la perforación (LWD), en entornos alámbricos y todos los otros entornos de exploración, al brindar mediciones críticas en tiempo real. Nuestra tecnología de alta precisión, alta presión y alta temperatura (HP/HT) le garantiza obtener la información más precisa y estable en todo momento. Tome decisiones más informadas al garantizar la integridad de sus operaciones, con las soluciones de precisión de Emerson.
Es necesario supervisar las presiones y las temperaturas para comprender la dinámica del entorno del fondo del pozo. Las soluciones de supervisión permanente de Roxar ofrecen mediciones precisas, altamente estables y rentables adecuadas para los entornos de pozos profundos de temperaturas muy elevadas y más exigentes. Estas mediciones son importantes para la administración de la producción del pozo, el desempeño del yacimiento y la integridad de sus operaciones de producción.