Roxar-P-Downhole-Wireless

Roxar™ Downhole Wireless Systems

Descripción del producto

Los sistemas inalámbricos de fondo de pozo Roxar monitorizan continuamente la presión y la temperatura del espacio anular B durante la vida útil del pozo submarino. Conformado por un lector inalámbrico, un transpondedor PT inalámbrico y antenas, el sistema avanzado mejora la seguridad en alta mar y la producción, al brindar advertencias tempranas sobre presiones altas que protegen la integridad de la carcasa y evitan la acumulación de presión.

Rango de temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 150 °C / De 32 °F a 302 °F
Rango de presión de funcionamiento
10 000 psi [690 bar]
Tipo de comunicación
RS422 / Ethernet de 10 Mbit / RS485 (opcional)
Protocolo de comunicación
Modbus TCP / Modbus RTU / FTP/ PPP
Normas
Tarjeta DHNC completamente compatible con IWIS
Tipo de medición
Presión y temperatura
Protocolo de comunicación
Modbus TCP, Modbus RTU, FTP, PPP
Tipo de conexión
RS422 / Ethernet de 10 Mbit / RS485 (opcional)
Rango de presión
12-1/4″ y 10-3/4 & #8243;
Tamaños de tubería
7″ y 5-1/2 & #8243;

Características

  • Seguimiento de presión y temperatura en tiempo real con monitorización continua y tasas de muestras por segundo
  • Emplee una solución de fondo de pozo completamente integrada que se conecta a la red integrada de fondo de pozo (IDN) Roxar estándar
  • Confíe en un diseño de alta integridad sin penetración en la carcasa
  • Simplifique la configuración con la transmisión electrónica e inalámbrica de energía y datos, sin necesidad de cables
  • Minimice el tiempo de inactividad con energía proveniente de la IDN Roxar (no se requieren baterías)
  • Minimice el periodo de inactividad con energía proveniente de la IDN de Roxar (no se requieren baterías)
  • Con paso total, sin penetraciones