Detectores ultrasónicos de fugas de gas
Detectores ultrasónicos de fugas de gas
La detección ultrasónica de las fugas de gas utiliza sensores acústicos para identificar fluctuaciones de ruido que son imperceptibles para el oído humano dentro de un entorno de proceso. El sensor y la electrónica pueden detectar estas frecuencias ultrasónicas (entre 25 y 100 KHz), a la vez que excluyen las frecuencias audibles (entre 0 y 25KHz). A diferencia de los detectores de gas tradicionales que miden el gas acumulado, los detectores ultrasónicos de gas “escuchan” la fuga y activan un sistema de advertencia temprana.
Los sensores responden al sonido generado por los escapes de gas en frecuencias de ultrasonido. La velocidad de la fuga depende principalmente de su tamaño y de la presión del gas. En la mayoría de las plantas, la mayor parte del ruido del proceso está en un rango audible, mientras que se genera un ruido de ultrasonido limitado durante la operación normal. Las liberaciones de gas altamente presurizado producen un ultrasonido (25 - 100 kHz) que el sensor puede detectar pese a la presencia de ruido audible.