prod-rmt-wireless_acoustic-H008

Rosemount™ 708 Transmisor acústico inalámbrico

Comunica el nivel acústico, la temperatura, los datos del dispositivo y el estado de eventos a través de la tecnología WirelessHART® para la integración con sistemas host

prod-rmt-wireless_acoustic-708-C010

Descubra el Rosemount 708 Transmisor inalámbrico acústico

Diseñado con tecnología WirelessHART, el Rosemount 708 Transmisor inalámbrico acústico monitoriza trampas de vapr y válvulas de alivio de presión. Este dispositivo comunica de manera precisa el nivel acústico, la temperatura y los datos del dispositivo, además del estado de eventos y la detección de fallas. El software Steam Trap Health Monitoring ofrece una instalación rentable y una integración sencilla con sistemas host e historiadores de datos, además de permitir un mayor panorama de las condiciones de las trampas de vapor, el consumo energético y las emisiones.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Descubra el Rosemount 708 Transmisor inalámbrico acústico

Funcionamiento

Al ofrecer valor a través de una red inalámbrica, este transmisor multivariable está diseñado con una termocupla y un sensor ultrasónico que tiene una sensibilidad pico en el rango de 35 a 45 KHz. Este sensor ultrasónico publica una medición relativa de la amplitud de la señal promedio a lo largo del espectro, y este valor se usa para evaluar las trampas de vapor o las válvulas de alivio de presión. Este transmisor también tiene la capacidad de medir la temperatura superficial de la tubería fijada al pie del dispositivo.

Diseñado para montaje externo no intrusivo, este transmisor acústico inalámbrico le ofrece opciones de instalación, configuración y mantenimiento rápidas y directas. Este dispositivo es fácil de instalar y puede montarse directamente en la tubería del proceso con las bandas de montaje incluidas, lo que elimina la necesidad de cortar o cambiar las configuraciones de las tuberías. El módulo de alimentación tiene una vida útil de desempeño superior a 10 años y puede reemplazarse sin quitar el transmisor para una instalación y un mantenimiento sencillos.

Como la red de malla de organización y reparación automáticas, la tecnología WirelessHART® está diseñada para encontrar y gestionar automáticamente las mejores rutas de comunicación para cualquier dispositivo. Esta solución está diseñada con una arquitectura inalámbrica confiable que se integra de manera transparente con todos los sistemas host existentes, y está habilitada mediante gateways que actúan como interfaz con los sistemas host que utilizan protocolos estándares de la industria. La seguridad por niveles integrada garantiza la protección de la red y las transmisiones de datos.

Las inspecciones anuales de trampas de vapor resultan en semanas o meses de fallas y fugas no detectadas. Por su parte, los métodos manuales de escucha acústica son imprecisos y costosos. Con una medición inigualable por ultrasonido y de temperatura, este transmisor acústico, junto con el software especializado de monitorización de trampas de vapor, identifica la condición de las trampas en tiempo real para una rápida reparación o reemplazo. Se reducen las rondas manuales en áreas de alto riesgo y se evitan daños en equipos debido a la mejora en la seguridad y productividad. 

Las rondas manuales para inspeccionar las válvulas de alivio de presión (PRV) consumen mucho tiempo y no son precisas. Este transmisor acústico permite contar con alertas continuas en tiempo real y monitorizar la condición de las PRV críticas para poder detectar y responder rápidamente a fallas de funcionamiento y fugas, y mejorar su cumplimiento con las regulaciones de agencias ambientales. La información sobre inicios y detenciones de fugas y su duración se envía de forma segura a operadores para su notificación, y a historiadores para su registro y generación de informes.  

Habilite JavaScript para usar este sitio web.