Advanced Phase Measurement Micro Motion
Llevando el conocimiento superior del proceso al siguiente nivel
El software Advanced Phase Measurement de Micro Motion está diseñadaopor expertos para proporcionar una medición precisa para los procesos complejos y los desafiantes entornos de caudal multifásico. El software avanzado mejora la precisión en muchas aplicaciones multifásicas, como las aplicaciones de cabezas de pozo directas y la concentración de almidón.
El software Advanced Phase Measurement se adapta a las cambiantes condiciones del proceso al utilizar un algoritmo patentado para determinar si hay gas atrapado en el proceso. Cuando el gas está presente, la solución inteligente corrige automáticamente las mediciones de masa y caudal volumétrico que se basan en los valores sin gas medidos anteriormente.
La medición de fase avanzada mide con precisión el caudal de líquido o gas en condiciones multifásicas limitadas, ofreciendo datos continuos en tiempo real con una exactitud del +/- 3 % en hasta un 15 % de la fracción de anulación de gas. Esta solución de software inteligente ayuda a mejorar la exactitud de medición en aplicaciones multifásicas desafiantes, como la medición directa de petróleo neto en el separador y en la cabeza de pozo del yacimiento, y concentraciones de almidón en plantas de alimentos y bebidas.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.