MÁS DE 45 AÑOS DE INNOVACIÓN CON MICRO MOTION™

Desde nuestros inicios, hemos aunado tecnología e ingeniería para crear soluciones en beneficio de nuestros clientes, impulsados sin concesiones por un mundo en acción. Así es como hemos creado —y seguimos creando— soluciones exitosas para usted.

Garaje donde se lanzó Micro Motion

En un garaje en las estribaciones de Boulder, Colorado, el ingeniero eléctrico Jim Smith lanza Micro Motion.

Garaje donde se lanzó Micro Motion
Primer medidor Coriolis de dos tubos

Los nuevos caudalímetros modelo D, diseñados para satisfacer las exigencias de las mediciones de caudal y densidad en aplicaciones especializadas, incluidas las aplicaciones higiénicas, corrosivas y de alta presión, tienen un impacto duradero en la industria.

Primer medidor Coriolis de dos tubos
Emerson Electric Company adquirió Micro Motion

Emerson sigue marcando la pauta en materia de integridad de las mediciones en procesos y productos.

Emerson Electric Company adquirió Micro Motion
Medidores ELITE® de máximo desempeño de Micro Motion

Los nuevos caudalímetros Coriolis ELITE ofrecen mediciones de caudal y densidad precisas y repetibles para líquidos y gases, así como mediciones de caudal multifásico, incluso para los entornos y las aplicaciones más exigentes.

Transmisor RFT9739 de Micro Motion

El transmisor RFT9739 marcó una nueva era en la electrónica de Micro Motion por medio de la incorporación de mediciones nativas de temperatura, densidad y caudal, además de comunicaciones digitales. Este transmisor se vendería en diversas formas en los siguientes 31 años.

Transmisor RFT9739 de Micro Motion
Medidores serie F compactos y drenables de Micro Motion

La serie F establece el nuevo estándar para brindar mediciones altamente confiables y rigurosas. Estos medidores inteligentes garantizan que los clientes ejecuten su proceso de manera más eficiente y resuelvan los desafíos de productividad más difíciles.

Medidores serie T de tramo recto de Micro Motion

El lanzamiento del medidor de caudal y densidad serie T Coriolis de un tramo recto ofrece a los clientes mediciones de caudal superiores. Los nuevos medidores, que incluyen piezas en contacto con el proceso completamente de titanio para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión, son autodrenantes y tienen una trayectoria de flujo resistente a las obstrucciones.

Transmisor 2700 de Micro Motion de montaje integral y en campo

Estos transmisores versátiles de montaje de campo, con tecnología MVD, ofrecen una arquitectura avanzada y una gran variedad de E/S y flexibilidades de aplicación a la industria, lo que los convierte en la mejor opción para un montaje integral compacto.

La adquisición de Solartron Mobrey amplía el portafolio de medidores de densidad y viscosidad

Con la compra de Solartron Mobrey, Emerson amplía su portafolio de medidores de densidad y viscosidad, lo que le permite prestar un mejor servicio a sus clientes y ofrecer mediciones de procesos críticos de líquidos y gases.

Medidores ELITE de alta capacidad de Micro Motion

Diseñado para satisfacer la exigencia por parte de la industria de mediciones de precisión y control de procesos superiores para aplicaciones de alta capacidad, Micro Motion incorpora el exitoso sensor DS600 en los caudalímetros ELITE  Coriolis de Micro Motion para proporcionar la medición de caudal másico más precisa y repetible para líquidos, gases o lodos.

Transmisor 2200S de lazo energizado, dos hilos y montaje integral de Micro Motion

Compactos y ligeros con un diseño totalmente drenable, estos sensores están optimizados para brindar una medición eficiente. Micro Motion cambia lo que es posible con la primera solución Coriolis de lazo energizado de dos hilos. El transmisor 2200S reduce la necesidad de un cableado eléctrico costoso.

Transmisor 2200S de lazo energizado, dos hilos y montaje integral de Micro Motion
Smart Meter Verification de Micro Motion

Gracias al lanzamiento del Smart Meter Verification, todo el proceso de medición se agiliza. La herramienta de diagnóstico automática y fácil de usar monitoriza todo el desempeño y la integridad del caudalímetro, lo que elimina la necesidad de ir al campo o de detener el proceso.

Sensor CMFS ELITE de Micro Motion

Los medidores CMFS ELITE se incorporan para proporcionar una medición precisa en tuberías más pequeñas. Los nuevos medidores CMFS ELITE de diseño compacto, ligero y totalmente drenable, están optimizados para realizar mediciones eficientes en las aplicaciones más críticas y exigentes.

Sensor CMFS ELITE de Micro Motion
Transmisor 5700 de Micro Motion de montaje en campo

El transmisor 5700 de montaje en campo ofrece a los clientes la mejor tecnología de medición y un soporte inigualable. Su diseño intuitivo garantiza mediciones de confianza, información valiosa de los procesos y productividad gracias a soluciones simplificadas.

Advanced Phase Measurement (APM)

APM es una opción de software disponible en el transmisor Coriolis 5700 de Micro Motion. Es una solución innovadora que ayuda a mejorar la exactitud de medición en diversas industrias y en aplicaciones multifásicas complejas.

Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion

Este diseño permite reemplazar los dispositivos de caudal de dos hilos existentes con poco esfuerzo y sin incurrir en costos adicionales de energía o cableado. La unidad está disponible en una opción de montaje remoto para aplicaciones que requieren que el transmisor se coloque separado del sensor.

Caudalímetro Coriolis HPC015 de alta presión de Micro Motion

Con una clasificación de precisión de caudal de gas disponible del 0,5 % y presiones de hasta 1060 bar, HPC015 de Micro Motion es ideal para dispensar hidrógeno a alta presión.

Transmisor 5700 Coriolis de Micro Motion con Wi-Fi

Con la mejor tecnología de medición y un soporte inigualable, el diseño intuitivo del transmisor 5700 garantiza mediciones de confianza, información valiosa de los procesos y productividad gracias a soluciones simplificadas.

Transmisor Coriolis 1600 de Micro Motion con alimentación por Ethernet

El diseño compacto y liviano del transmisor 1600 facilita su integración con una conexión Ethernet nativa y una alimentación por Ethernet. Un conjunto de soluciones de software eficaces proporciona mediciones confiables e información valiosa sobre los procesos en las aplicaciones más exigentes.

Caudalímetro Coriolis HPC020 de alta presión de Micro Motion

El caudalímetro HPC020 Coriolis de alta presión de Micro Motion de Emerson tiene una tasa de caudal nominal mayor que los productos anteriores, lo que amplía la capacidad de dispensar de manera segura combustible de hidrógeno con la eficiencia que requieren los vehículos de trabajo pesado.

Transmisor Coriolis 4700 de Micro Motion de E/S configurables con tecnología Bluetooth®

El nuevo transmisor de Emerson con pantalla Bluetooth® opcional ofrece una configuración inalámbrica que evita la necesidad de contar con un permiso de trabajo de alto riesgo para conectarse al dispositivo, y aumenta la productividad y la seguridad. También ofrece una ruta de migración fácil con el adaptador de mejoras de Emerson.

Medidor de caudal y densidad ultracompacto serie G de Micro Motion

Los medidores de caudal másico Coriolis de dos tubos, una nueva familia de sensores ideal para aplicaciones de monitorización y optimización de procesos en todas las industrias, son los más compactos del mercado.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.