Pesaje y distribución/gestión de materiales
Asegure la distribución correcta y el seguimiento preciso de los materiales durante todo el procesamiento de lotes
La variabilidad del material, las adiciones incorrectas al material, los problemas de lotes y las desviaciones de las especificaciones son especialmente costosas para los fabricantes. Pasar por alto los errores al comienzo de un lote puede tener un impacto significativo en la producción y la calidad.
Disminuya el riesgo de errores por parte del operador y mejore la precisión de la documentación con una solución automatizada de pesaje y distribución. La solución para la gestión de materiales Syncade permite que los fabricantes estén seguros de que los materiales son dispensados de manera correcta y de que se pueda realizar un seguimiento preciso durante todo el procesamiento de lotes.
Reduzca la variabilidad del material mediante el uso de flujos de trabajo electrónicos para guiar a los operadores de despacho por el proceso con base en los requisitos de su planta. Cuando se interconecta con un sistema ERP, puede actualizar automáticamente el inventario, eliminar el riesgo de usar materiales incorrectos y calcular la potencia.
Reúna toda su información del dispensario en línea mediante la integración de los detalles de trabajo, informes de pesaje, registros de equipos e información de calibración con los flujos de trabajo electrónicos. Los operadores tienen toda la información que necesitan para trabajar de manera eficaz y coherente a fin de reducir los errores y la variabilidad.