Supresores y protección contra llamas
Protección contra eventos potencialmente catastróficos
La protección contra las llamas tiene una importancia fundamental en los sistemas de recolección de vapores, tales como quemadores de gas residual, oxidadores térmicos y unidades de recuperación de vapores. Su uso también es posible para proteger lugares con atmósferas explosivas, como entradas de aire de hornos, ventiladores y válvulas de venteo de tanques.
Las llamas no confinadas son aplicaciones de fin de línea que no están restringidas por una barrera física como por ejemplo una tubería. Debido a que no están restringidas, se propagan más lentamente (por debajo de la velocidad del sonido). Aún así, requieren protección para evitar que una llama se avive al propagarse a un tanque.
La selección de un supresor de llamas en línea adecuado para aplicaciones confinadas depende de la intensidad esperada de la llama en la tubería en cuanto a la velocidad y la presión. Existen siete fases distintivas a las que puede llegar una llama si la tubería es lo suficientemente larga y la combustión es lo suficientemente rápida y precisa.
Una vez que se produce una detonación en un sistema de tuberías, siempre debe pasar por una condición de sobreimpulso (o “inestable”) antes de que volverse estable. En general, no se puede predecir el estado de la detonación y, por lo tanto, los supresores de detonaciones y llamas diseñados para detonaciones inestables son más seguros a la hora de realizar la especificación.
El supresor absorbe el calor de la llama, mientras se desplaza a través de los pasajes estrechos con paredes de metal (llamado elemento de celda antiflama).