Los supresores de detonaciones y llamas Enardo protegen contra la propagación de llamas en sistemas de tuberías con manifold o que recorren largas distancias. El diseño es único con canales de llamas más grandes que limitan el taponamiento y facilitan la limpieza. Estos supresores son bidireccionales y se ha comprobado que detienen una mezcla de vapor inflamable encendida que se aproxime desde cualquier dirección y que se desplace a velocidades subsónicas o supersónicas. Su elemento de llama ofrece un caudal máximo para las características de caída de presión.