Acelerómetro con certificación de seguridad A021251-EX

Descripción del producto

Acelerómetro de uso general y con certificación de seguridad para usarlo con el analizador portátil CSI 2125-IS.

Sensibilidad (±10 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Rango de medición
±10 g (±98 m/s²)
Intervalo de frecuencia (-3 dB)
0,80 kHz (48 cpm)
Sensibilidad transversal
≤5%
Corriente/voltaje de excitación
18 a 30 VCC / 0,5 a 8 mA
Peso
100 gramos nominal (3,5 oz)
Temperatura de funcionamiento
-55 a 115 °C (-67 a 239 °F)

Características

  • La gama de acelerómetros abarca todas las aplicaciones estándar
  • El acelerómetro triaxial reduce el tiempo dedicado a la recopilación de datos
  • Los acelerómetros con base giratoria y bajo perfil eliminan la tensión del cable
  • Muchos artículos se desarrollan en conjunto con los fabricantes líderes de la industria