AMS-P-A0420HT

Temperatura alta A0420HT

Descripción del producto

Mediciones de aceleración de alta precisión. Puede resistir temperaturas ambiente de hasta 163 °C (325 °F)

Sensibilidad (±5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Rango de medición
± 50 g (± 490 m/s ²)
Intervalo de frecuencia (±3 dB)
0,20 a 10 000 Hz (12 a 600 000 cpm)
Sensibilidad transversal
≤5%
Corriente/voltaje de excitación
18 a 28 VCC / 2 a 20 mA
Peso
150 gramos (5,3 oz)
Temperatura de funcionamiento
-54 a 163°C (-65 a 325°F)
Límite de impacto
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Características

  • La gama de acelerómetros abarca todas las aplicaciones estándar
  • El acelerómetro triaxial reduce el tiempo dedicado a la recopilación de datos
  • Los acelerómetros con base giratoria y bajo perfil eliminan la tensión del cable
  • Muchos artículos se desarrollan en conjunto con los fabricantes líderes de la industria