AMS-P-A0520VO

Sensor de velocidad A0520VO

Descripción del producto

Un sensor de velocidad premium con un rango de frecuencia de 6 kHz.

Sensibilidad (± 10 %)
100 mV/pulg/s (3,937 mV/m/s)
Frecuencia resonante de montaje
10 kHz nominal
Rango de medición
± 50 pulg/s (± 1,27 m/s)
Sensibilidad transversal
≤7%
Rango de frecuencia (± 3dB)
1,5 a 6,000 Hz (90 a 360,000 cpm)
Temperatura de funcionamiento
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Límite de impacto
5,000 g pk (49,050 m/s²)

Características

  • Ideal para sistemas de protección de maquinaria
  • Disponible con protección adicional para el cable

Documentos y dibujos