AMS-P-A6510

Tarjeta de procesador A6560 para el monitor de estado de la maquinaria AMS 6500

Descripción del producto

Los módulos de entrada de señal conectan la instrumentación de campo al procesador de condición del equipo. Cada módulo de entrada puente emitir hasta 12 entradas de señal de vibración y 2 entradas de tacómetro. También tiene 2 entradas de relé para el control de monitorización basado en eventos y/o salidas para la enunciación de alarma. Se pueden asociar hasta dos señales A6510 con un procesador de condición del equipo. Los procesadores A6560 y A6560-T trabajan junto con los módulos de entrada de señal, el A6510 y A6510-T, respectivamente.

Número de canales del tacómetro
2 entradas por monitor A6510
Entradas de frecuencia del tacómetro
0.1 Hz a 2 kHz (6 a 120,000 RPM)
Precisión de frecuencia del tacómetro
0,10%
Tipos de tacómetro
Sonda de desplazamiento de corriente parásita, TTL, pasivo magnético
Cable de
Rango de pulsos de entrada y disparo ±0,5 v a ±24 v, ±25 v CM

Características

  • Todas las versiones del A6560 y A6510 son conformes a la norma IPC-A-610E

Documentos y dibujos