AMS-P-PR9270-EX

PR9270-EX: Acelerómetro (PR9270-EX)

Descripción del producto

Conector Accel 100 mV/G salida superior C5015 de 0,2 a 15 kHz IP68 CE EX

Sensibilidad (±5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Rango de medición
±50 g (±490 m/s²)
Intervalo de frecuencia (±3 dB)
0,20 a 15 000 Hz (12 a 900 000 cpm)
Sensibilidad transversal
≤5%
Corriente/voltaje de excitación
19 a 28 VCC/2 a 20 mA
Peso
95 gramos (3,3 oz)
Temperatura de funcionamiento
–54 a 121 °C (–65 a 250 °F)
Límite de impacto
5 000g pk (49 050 m/s²)

Características

  • La gama de acelerómetros abarca todas las aplicaciones estándar
  • El acelerómetro triaxial reduce el tiempo dedicado a la recopilación de datos
  • Los acelerómetros con base giratoria y bajo perfil eliminan la tensión del cable
  • Muchos artículos se desarrollan en conjunto con los fabricantes líderes de la industria

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: