No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-Wireless Interface

Interfaz inalámbrica

Descripción del producto

La interfaz inalámbrica le da fácil acceso a sus dispositivos IEC 62591 a través del Gateway inalámbrico 1420 de Emerson. Utilice AMS Device Manager para configurar, calibrar, diagnosticar y documentar actividades del dispositivo en una ubicación, mientras maneja sus dispositivos HART, Foundation fieldbus y WirelessHART en una sola aplicación. Con la interfaz inalámbrica, usted obtiene una solución rentable para diagnósticos y configuración remota, sin los costos adicionales de cableado e instalación de multiplexores.

Características

  • Identifique y acceda los dispositivos con una interfaz al Gateway inalámbrico 1420 de Emerson.
  • Acceda los diagnósticos a través del adaptador THUM 775 inalámbrico de Emerson.
  • Identifique y solucione las alertas críticas del dispositivo.
  • Expanda el valor de AMS Device Manager a nuevas áreas de su planta.

Documentos y dibujos