No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-200

Cabeza magnética ASCO™ serie 200 (NEMA types, CSA)

Descripción del producto

ASCO serie 200 es la misma cabeza magnética de epoxi moldeada RedHat II que se utiliza en las válvulas ASCO de servicio general. Está disponible en cuatro potencias estándar, CA o CC.

Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • El modelo de cabeza estándar es un RedHat II hermético, tipos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X.
  • Las características opcionales incluyen RedHat II a prueba de explosiones y hermética, tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9
  • El rango de temperatura ambiente nominal es de 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos