No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-212

Válvula compuesta ASCO 212

Descripción del producto

ASCO perfeccionó su tecnología de válvulas compuestas con la serie 212, también conocida como la serie 8212 de válvulas de solenoide plásticas. Estas válvulas resistentes y fáciles de instalar están diseñadas específicamente para los sistemas de purificación y acondicionamiento de agua en aplicaciones comerciales e industriales. La serie 212 cuenta con las clasificaciones de temperatura y presión más altas del mercado (hasta 150 psi y 150 °F), que le permite resolver problemas de averías o de confiabilidad que pueden encontrarse en otras válvulas compuestas. Su estructura de plástico con diseño liviano ha sido construido y examinado para lograr hasta 1 millón de ciclos de operación. La serie 212 viene con el nuevo sistema de conexión universal FasN de ASCO, la tecnología de conexión de válvulas más rápida y segura del mundo.

Accionamiento de válvulas
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Agua
Tamaño de tubería/puerto
1/2 "; 3/4 " ; 1 "
Tipo de puerto
NPTF; bloqueo y desbloqueo
Función
2 vías: 2/2 normalmente cerrada; 2 vías: 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 4,5 VC a 13 VC
Voltaje
12 CC y 24 CC; 24 CA; 110 CA; 120 CA; 220 CA; 240 CA – 50; 50/60; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA; IP65; NSF; UL

Características

  • Ideal para sistemas de ósmosis inversa y vaporización para agua potable, equipos de restaurantes y aplicaciones de supermercados.
  • Certificaciones de NSF 61 Anexo G (agua potable), NSF 169 (equipos y dispositivos para alimentos especiales), NSF 372 (sin plomo) y NSF estándar 42
  • Sistema de conexión universal FasN que se conecta rápidamente a cualquier tipo de acople (NPT, quick-connect con bloqueo y desbloqueo) para lograr la mejor flexibilidad de diseño, un montaje más rápido y un menor costo
  • Disponible en tubos de 1/2 in, 3/4 in y 1 in

Documentos y dibujos