Asco-P-257

Electroválvulas ASCO™ serie 257

Descripción del producto

La serie 257 de ASCO es una línea de válvulas de servicio general montadas en panel y diseñadas para pilotar grandes válvulas de soplado de filtros de mangas. Los cuerpos resistentes de latón o de plástico tienen válvulas de 2 vías normalmente cerradas y de mando directo, son compactos y ligeros para instalaciones en espacios reducidos.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubo/orificio
1/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50; 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; UL

Características

  • Diseñada para instalación individual o montaje hermético en una caja de paneles
  • Las válvulas de cuerpo de latón tienen orificios de escape roscados para instalación opcional de silenciosos y terminales atornilladas o reforzadas con plomo
  • Las válvulas de cuerpo de plástico están diseñadas para tubería de plástico o de metal y tienen terminales tipo horquilla
  • Requiere presión mínima cero

Documentos y dibujos