No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-292

Válvulas ASCO™ serie 292

Descripción del producto

ASCO serie 292 es una línea de válvulas compactas de aluminio de caudal doble con cuerpo bridado diseñada específicamente para aplicaciones de distribución de petróleo. La válvula ofrece tres posiciones de caudal: caudal completo, caudal bajo y cierre.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Tamaño de tubería/puerto
3/4", 1"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60; 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Peligroso

Características

  • Las válvulas se puede instalar en cualquier posición
  • Operadores a prueba de explosiones, diseñados para utilizarse en áreas potencialmente explosivas, de conformidad con la Directriz ATEX 94/9/EC
  • Fácil instalación eléctrica suministrada con un cable eléctrico premoldeado de 2 M
  • Cumple todas las Directivas CE pertinentes.

Documentos y dibujos