No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-317

Electroválvulas de escape rápido ASCO™ serie 317

Descripción del producto

ASCO serie 371 es una línea de electroválvulas diseñadas para ventilación rápida a 0 psi a través del orificio de escape para las válvulas de control de cambio rápido. Las válvulas están disponibles de bajo consumo, intrínsecamente seguras, con clasificación de tensión y construcciones para entornos complicados. La serie 317 se adapta para una amplia variedad de aplicaciones como automóviles, instrumentos analíticos y de diagnóstico, biocombustibles, soplado de filtros de mangas y equipo de calefacción.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ EF8317H307DC12/DCD
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
LP3
Caudal (Cv)
0.06
Temperatura máxima ambiental
149
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
Solenoide
LP3
0.06
149
5 Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide - piloto de aire
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 3/8"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; De 0,5 Cv a 1,0 Cv; De 1,0 Cv a 2,0 Cv; De 0,2 Cv a .0,43 Kv, De 0,43 a 0,86 Kv, De 0,86 a 1,73 Kv
Voltaje
24 CA, 110 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, rango de voltaje 12 a 24 CC, rango de voltaje 24 a 120 CA/CC, rango de voltaje 100 a 240 CA/CC, carga de batería 125 CC | 50, 50/60, 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG, 150-500 PSIG
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL, ATEX Zona 0-20, Clase I Div 1, Clase I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20

Características

  • La versión RedHat Siguiente Generación usa la tecnología electrónica para administrar el consumo, proporcionando menos consumo de energía y con clasificaciones mejoradas de presión y caudal
  • El modelo de bajo consumo tiene una cabeza magnética de una pieza con cartucho desmontable altamente eficiente y una bobina de baja potencia especial. Diseñado para aplicaciones de automatización de automóviles con compatibilidad de PLC
  • Los obturadores asentados resistentes para cierre hermético
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación sencilla

Documentos y dibujos