Asco-P-355B

Sistema de tanque ASCO™ serie 355B

Descripción del producto

El sistema de tanque ASCO serie 355B está diseñado para usarse en aplicaciones del colector de polvo que requieren una capacidad de caudal alto. El sistema del tanque incorpora un perfil de aluminio y cubiertas en los extremos y tiene la aprobación CE de acuerdo con la Directiva de equipos a presión 2014/68/EU.

Normas/regulaciones
ATEX Zona 2-22, ATEX Zona 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (protección de ingreso), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb y Ex tD, Ex mb
Tamaño de tubería/puerto
1"; 1 1/2"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, abrazadera, racor instantáneo

Características

  • Sistema de válvula completamente inmersa con diseño de diafragma de policloropreno (CR) que ofrece el rendimiento de caudal y presión de pico más alto
  • El diafragma de policloropreno (CR) también garantiza una larga duración de funcionamiento y amplio rango de temperatura
  • Diferentes combinaciones de distancias de presión y se pueden aplicar hasta 18 válvulas
  • Varias conexiones de tubería de soplado disponibles: montaje rápido, racor instantáneo, manguera o roscado macho o hembra

Documentos y dibujos