Válvula Piezotronic ASCO™ serie 630

Descripción del producto

Las válvulas Piezotronic ASCO Serie 630 con control proporcional están diseñadas para aplicaciones de equipos analíticos y de diagnóstico que requieren un consumo de energía extremadamente bajo y peso ligero. Son muy adecuadas para usar con equipo a batería o en áreas potencialmente explosivas. Gracias a su vida útil de 1 mil millones de ciclos, las válvulas se pueden integrar a sistemas de medición como equipo médico y analizadores de gas.

Actuador de válvula
Eléctrico
Materiales del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas neutro
Tubo / Talla orificio
M5
Tipo de orificio
Brida
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,04 a 0,2 Kv
Tensión
12 CC, 24 CC, 6 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar
Normas/regulaciones
Zonas ATEX 2-22

Características

  • El consumo de energía ultrabajo (0,004 W) casi sin disipación de calor es ideal para aplicaciones a batería, portátiles
  • El caudal variable es proporcional a la señal de control
  • Las piezas sin desgaste ofrecen una vida útil casi ilimitada
  • No se producen picos inductivos cuando se enciende, por eso, se elimina la necesidad de contar con una protección de circuitos
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • Las electroválvulas cumplen con todas las directivas de la UE correspondientes

Documentos y dibujos