Asco-P-DPT P150

Monitor de partículas ASCO™ DPT P150

Descripción del producto

La serie ASCO DPT P150 es una solución de monitorización de partículas en línea líder en su clase para detectar fugas en sistemas de recolección de polvo de varios departamentos. Un solo módulo admite hasta 16 puntos de medición de alta precisión. Esto permite la detección de partículas de menos de 1 mg/m3 en el caudal de aire y proporciona un conocimiento inmediato de los problemas para apoyar a una mejor toma de decisiones y planificación del mantenimiento.

Comunicación
Fieldbus, Ethernet, sin comunicación
Función
Localización de fugas, ingreso de datos básicos, historiador de datos interno con redundancia
Número de sensores de partículas
1~8, 9~16
Clasificación del área
Uso general, ubicación peligrosa Clase II, ubicación peligrosa Clase I

Características

  • Las versiones Basic y PLUS permiten definir una solución específica para la aplicación, con funciones de medición, supervisión y detección, según sea necesario.
  • Datos en tiempo real, históricos y de tendencias para apoyar el registro de eventos y mejorar el conocimiento y la toma de decisiones.
  • El diagnóstico integrado y la autocomprobación automática garantizan una instalación correcta, un funcionamiento fiable y continuado y el cumplimiento de la normativa industrial.
  • Conectividad con un amplio rango de comunicaciones digitales (Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, CanOpen, Ethernet) para la integración en el sistema de PLC y el suministro de alertas.

Documentos y dibujos