No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-Filter Elements

Elementos filtrantes ASCO™ para aire comprimido

Descripción del producto

Los elementos filtrantes de reemplazo de ASCO Numatics tienen la forma, el ajuste y la función para reemplazar elementos de partículas, coalescentes y de adsorción de los fabricantes líderes de filtros. Los elementos Numatics reemplazan elementos de 55 marcas de filtros de aire comprimido: Airtek, Balston, Deltech, Festo, Finite, Hankison, Norgren, Pall/PPC, Pneumatech, SMC, Wilkerson y Zander.

Entorno funcionamiento
Interior; exterior

Características

  • Los medios de partículas plegados ofrecen mayor área de superficie para extender la vida útil
  • El exclusivo proceso de moldeado al vacío el vidrio con borosilicato coalescente ofrece una gran variedad de densidades para bajar la caída de presión al mismo tiempo que maximiza la capacidad
  • Los elementos de adsorción están hechos de medios impregnados de carbón activo no tejidos.
  • Carcasa resistente de nailon tipo recto
  • Compatible con muchos químicos
  • Los medios coalescentes de carga profunda ofrecen una larga vida útil
  • La tinta indicadora de aceite se vuelve roja en presencia de aceite

Documentos y dibujos