La serie LPKF de ASCO es una línea de operadores solenoides con cuerpo de aluminio, antideflagrantes, diseñados para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Una bobina terminal con tornillo permite una fácil instalación eléctrica. El operador cumple con ATEX-Directiva 2014/34/EU. Se ha garantizado la conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad al cumplir con los estándares internacionales o europeos IEC y EN: 60079-0, 60079-1 y 60079-31.