No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8221G003AC120/60,110/50D

ASCO™ 8221G003AC120/60,110/50D

Descripción del producto

The ASCO 221 Series, with its unique slow-closing design, provides higher flow while increasing throughput in commercial applications. It reduces inventory by accommodating both hot and cold-water service, and is designed for quick, easy maintenance. Apply the 221 Series with confidence in high and low-temperature applications found in laundries, molding, sterilizers and autoclaves.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.50 / 3.02
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/2
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Media
Water
Min to Max Operating Pressure (Water)
5 - 150 PSI
Product Weight
2.40 lb
Order Code
20341
Kit Number
310387
Coil Class
FT
Coil Number
238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 180 °F
Orifice Size
9/16 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
6.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)
16
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Un amortiguador especialmente diseñado ofrece una velocidad de cierre de disco más lenta para proteger los sistemas contra daños por golpes de ariete.
  • El pico de presión debido al golpe de ariete se reduce a un punto que elimina la necesidad de usar supresores u otros controles en la mayoría de sistemas de agua
  • Servicio de agua caliente con presión diferencial 150 psi (10 Bar) a 210 °F (100 °C)
  • Los modelos de mando asistido, normalmente abiertos o normalmente cerrados están disponibles en una gama completa de tamaños de tubería de hasta 2 1/2.
  • Amplia gama de tensiones estándar de CA y CC disponibles

Documentos y dibujos