No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-EF8329G001AC480/60D

ASCO™ EF8329G001AC480/60D

Descripción del producto

The ASCO 329 Series is the same RedHat II molded epoxy solenoid operator used on general purpose ASCO valves. It has a 3-way solenoid operator and can be used with air, inert gas, water, and light oil media. The 329 Series enables equipment designers to use ASCO coils and operators in customized manifolds and equipment configurations.

Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.04 / 0.03
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
1.50 lb
Coil Class
FT
Coil Number
238614-088-D
Orifice Size
7/16 in
Voltage & Frequency
480 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating
10.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/64 3NC SOL OPER 10.1/F AC
Mounting Direction
Any

Características

  • Cabeza estándar: RedHat II hermética, Tipos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X
  • Características opcionales: Hermética y a prueba de explosiones, Tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9
  • Rango de temperatura ambiente: 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Se encuentra disponible el asiento opcional insertado

Documentos y dibujos