Asco-P-SV401

Válvulas de corte de aceite ASCO™ serie SV401

Descripción del producto

La Serie SV401 de ASCO es una línea de electroválvulas para el control de quemadores de aceite comerciales e industriales. Las válvulas incorporan un cuerpo de latón y tienen un funcionamiento de 2 vías, normalmente cerrado. Son ideales para aplicaciones de alta presión.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aceite combustible
Tamaño de tubo/orificio
1/4"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
150-500 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
CSA, FM, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3R, tipo 3S, tipo 4, tipo 4X, UL

Características

  • Puede manipular aceites combustibles (calientes) N. ° 2, 4, 5, 6
  • Presión diferencial mínima equivalente a cero
  • Los tiempos de apertura y cierre son menores de 1 segundo
  • Montaje de cabeza magnética en posición recta o vertical para una instalación flexible.
  • Aprobaciones CSA y FM, tipos herméticos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X

Documentos y dibujos